PRODUCENT VERVALLEN Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 600260
**REPLACEMENT AVAILABLE** This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.600260 heeft een draadlengte van 8,0 mm en een nominaal draadformaat van M5 x .8.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5 x .8
Thread Length
:
8,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0689
essential solutions
delivered