PRODUCENT VERVALLEN Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464299
**REPLACEMENT AVAILABLE** This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.464299 heeft een draadlengte van 16,0 mm en een nominaal draadformaat van M10 x 1.5.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10 x 1.5
Thread Length
:
16,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,193 10000 : € 0,166
essential solutions
delivered