ONLINE CATALOGUS Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464298
464298 heeft een draadlengte van 50,0 mm en een nominaal draadformaat van M8 x 1.25.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8 x 1.25
Draadlengte
:
50,0 mm
Material
:
Nylon 6/6
Colour
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,195 4000 : € 0,167
essential solutions
delivered