Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464284
464284 heeft een draadlengte van 12,0 mm en een nominaal draadformaat van M6 x 1.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6 x 1
Thread Length
:
12,0 mm
Materiaal
:
Nylon 6/6
Color
:
Natural
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Massief materiaal
:
Natuurlijke Nylon 6.6
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0655
essential solutions
delivered