ONLINE CATALOGUS Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464283
464283 heeft een draadlengte van 10,0 mm en een nominaal draadformaat van M6 x 1.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6 x 1
Draadlengte
:
10,0 mm
Materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0617
essential solutions
delivered