PRODUCENT VERVALLEN Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464282
**REPLACEMENT AVAILABLE** This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.464282 heeft een draadlengte van 8,0 mm en een nominaal draadformaat van M6 x 1.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6 x 1
Thread Length
:
8,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0615 10000 : € 0,0529
essential solutions
delivered