ONLINE CATALOGUS Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464281
464281 heeft een draadlengte van 30,0 mm en een nominaal draadformaat van M5 x .8.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5 x .8
Draadlengte
:
30,0 mm
Materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0585 20000 : € 0,0501
essential solutions
delivered