ONLINE CATALOGUS Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464270
464270 heeft een draadlengte van 16,0 mm en een nominaal draadformaat van M4 x .7.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4 x .7
Draadlengte
:
16,0 mm
Material
:
Nylon 6/6
Colour
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0487 5000 : € 0,0419
essential solutions
delivered