ONLINE CATALOGUS Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 464268
464268 heeft een draadlengte van 10,0 mm en een nominaal draadformaat van M4 x .7.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4 x .7
Draadlengte
:
10,0 mm
Materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,048 60000 : € 0,0413
essential solutions
delivered