Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 0150060000VR
0150060000VR heeft een draadlengte van 5,0 mm en een nominaal draadformaat van M3 x .5.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3 x .5
Thread Length
:
5,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,712 100 : € 0,356 500 : € 0,171 1000 : € 0,107 10000 : € 0,102 20000 : € 0,0966
essential solutions
delivered