Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 0091010000VR
0091010000VR heeft een draadlengte van 16,0 mm en een nominaal draadformaat van M12 x 1.75.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12 x 1.75
Draadlengte
:
16,0 mm
Materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Massief materiaal
:
Natuurlijke Nylon 6.6
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,81 100 : € 1,91 500 : € 0,912 1000 : € 0,575 10000 : € 0,545 20000 : € 0,517
essential solutions
delivered