Kunststof Instelschroef met Gleuf

Artikelcode: 0090090000VR
0090090000VR heeft een draadlengte van 10,0 mm en een nominaal draadformaat van M3 x .5.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3 x .5
Thread Length
:
10,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,812 100 : € 0,406 500 : € 0,194 1000 : € 0,123 10000 : € 0,116 20000 : € 0,11
essential solutions
delivered