Roestvrij staalTX25 Torx plaatschroeven - Draadlengte: 45,00 mm

Artikelcode: 352554541553
Deze Roestvrij staalTX25 torx plaatschroef heeft een 45,00 mm lange draad en een nominale schroefmaat van 5,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Torx
Koptype
:
Pan
Draadlengte
:
45,00 mm
Kopdiameter
:
10,80 mm
Kophoogte
:
3,95 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
RVS A2 - AISIi 304
Torx-maat
:
TX25
Schroefdraadstandaard
:
DIN 7981
Materiaalklasse
:
Metaal
Merk
:
N/A
Nominale schroefmaat
:
5,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,658 250 : € 0,355 1000 : € 0,224
essential solutions
delivered