ONLINE CATALOGUS PCM4PlatTorx Kolomschroef

Artikelcode: 170402000022
PolycarbonaatM4PlatTorx Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M4
Draadlengte
:
20,0 mm
Koptype
:
Plat
Material
:
PC
Full Material
:
Polycarbonaat
Afwerking
:
Geen afwerking
Colour
:
Transparant
Aandrijvingstype
:
Torx
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,282 500 : € 0,216 1000 : € 0,174
essential solutions
delivered