ONLINE CATALOGUS PCM3PlatTorx Kolomschroef

Artikelcode: 170300400022
PolycarbonaatM3PlatTorx Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3
Draadlengte
:
4,0 mm
Koptype
:
Plat
Material
:
PC
Full Material
:
Polycarbonaat
Afwerking
:
Geen afwerking
Colour
:
Transparant
Aandrijvingstype
:
Torx
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,146 500 : € 0,104 1000 : € 0,0803
essential solutions
delivered