ONLINE CATALOGUS PCM5PlatTorx Kolomschroef

Artikelcode: 170053000022
PolycarbonaatM5PlatTorx Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5
Draadlengte
:
30,0 mm
Koptype
:
Plat
Material
:
PC
Full Material
:
Polycarbonaat
Afwerking
:
Geen afwerking
Colour
:
Transparant
Aandrijvingstype
:
Torx
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,803 500 : € 0,626 1000 : € 0,562
essential solutions
delivered