Roestvrij staalM3CountersunkTorx Kolomschroef

Artikelcode: 350031041553
RVS A2 - AISIi 304M3CountersunkTorx Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3
Koptype
:
Countersunk
Kopdiameter
:
5,60 mm
Kophoogte
:
1,65 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
RVS A2 - AISIi 304
Aandrijvingstype
:
Torx
Merk
:
N/A
Materiaalklasse
:
Metaal
Torx-maat
:
TX10
Lengte onder kop
:
1,00 mm
Schroefdraadstandaard
:
DIN 965
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Totale Lengte
:
10,00 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0749 500 : € 0,0659 1000 : € 0,0473
essential solutions
delivered