Roestvrij staalM2.5CountersunkTorx Kolomschroef

Artikelcode: 350020441553
RVS A2 - AISIi 304M2.5CountersunkTorx Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5
Koptype
:
Countersunk
Kopdiameter
:
4,70 mm
Kophoogte
:
1,50 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
RVS A2 - AISIi 304
Aandrijvingstype
:
Torx
Merk
:
N/A
Materiaalklasse
:
Metaal
Torx-maat
:
TX8
Lengte onder kop
:
0,90 mm
Schroefdraadstandaard
:
DIN 965
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2.5
Totale Lengte
:
4,00 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,111 500 : € 0,0814 1000 : € 0,0583
essential solutions
delivered