Roestvrij staalM2CountersunkTorx Kolomschroef

Artikelcode: 350011641553
RVS A2 - AISIi 304M2CountersunkTorx Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2
Koptype
:
Countersunk
Kopdiameter
:
3,80 mm
Kophoogte
:
1,20 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
RVS A2 - AISIi 304
Aandrijvingstype
:
Torx
Merk
:
N/A
Materiaalklasse
:
Metaal
Torx-maat
:
TX6
Lengte onder kop
:
0,80 mm
Schroefdraadstandaard
:
DIN 965
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2
Totale Lengte
:
16,00 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,139 500 : € 0,10 1000 : € 0,0731
essential solutions
delivered