Kolomschroeven - Verzonken

Artikelcode: 0100570000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Verzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2 x .4
Thread Length
:
1,2 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,509 100 : € 0,254 500 : € 0,121 1000 : € 0,0765 10000 : € 0,0727 20000 : € 0,0689
essential solutions
delivered