ONLINE CATALOGUS NylonM2 x .4VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100550000VR
Nylon 6/6M2 x .4VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080011200002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x .4
Draadlengte
:
1,2 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 100 : € 0,239 500 : € 0,113 1000 : € 0,0717 10000 : € 0,0681 20000 : € 0,0644
essential solutions
delivered