PVDFM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100540500VR
PolyvinylideenfluorideM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6 x 1
Thread Length
:
3,3 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
150 °C
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,792
essential solutions
delivered