ONLINE CATALOGUS PVDFM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100520500VR
PolyvinylideenfluorideM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
3,3 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
PVDF
Massief materiaal
:
Polyvinylideenfluoride
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
150 °C
Package Quantity
:
100
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,899
essential solutions
delivered