ONLINE CATALOGUS NylonM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100500000VR
Nylon 6/6M6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080063000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
3,3 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 100 : € 0,237 500 : € 0,113 1000 : € 0,0712 10000 : € 0,0676 20000 : € 0,0641
essential solutions
delivered