ONLINE CATALOGUS NylonM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100450001VR
Nylon 6/6M6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080061659902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
16,0 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Zwart
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
100
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0604
essential solutions
delivered