PPM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100420300VR
PolypropyleenM6 x 1VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 543061000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6 x 1
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
-25 to 110 °C
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,111
essential solutions
delivered