ONLINE CATALOGUS NylonM5 x .8VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100350000VR
Nylon 6/6M5 x .8VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080053000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .8
Draadlengte
:
2,7 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,335 100 : € 0,167 500 : € 0,0799 1000 : € 0,0504 10000 : € 0,0478 20000 : € 0,0453
essential solutions
delivered