ONLINE CATALOGUS NylonM5 x .8VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100320000VR
Nylon 6/6M5 x .8VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .8
Draadlengte
:
18,0 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,303 100 : € 0,152 500 : € 0,0725 1000 : € 0,0456 10000 : € 0,0434 20000 : € 0,0411
essential solutions
delivered