ONLINE CATALOGUS NylonM4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100230000VR
Nylon 6/6M4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080042500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M4 x .7
Draadlengte
:
2,7 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,385 100 : € 0,192 500 : € 0,0919 1000 : € 0,0579 10000 : € 0,0549 20000 : € 0,0522
essential solutions
delivered