ONLINE CATALOGUS NylonM4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100210000VR
Nylon 6/6M4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080041600002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M4 x .7
Draadlengte
:
16,0 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,21 100 : € 0,105 500 : € 0,0502 1000 : € 0,0317 10000 : € 0,0301 20000 : € 0,0284
essential solutions
delivered