PPM4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100180300VR
PolypropyleenM4 x .7VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 543041000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4 x .7
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
-25 to 110 °C
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0323
essential solutions
delivered