ONLINE CATALOGUS NylonM3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100120000VR
Nylon 6/6M3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3 x .5
Draadlengte
:
1,7 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,177 100 : € 0,0886 500 : € 0,0424 1000 : € 0,0266 10000 : € 0,0253 20000 : € 0,0241
essential solutions
delivered