PVDFM3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100090500VR
PolyvinylideenfluorideM3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 585031000046

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3 x .5
Thread Length
:
1,7 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
150 °C
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,138
essential solutions
delivered