ONLINE CATALOGUS NylonM3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0100080001VR
Nylon 6/6M3 x .5VerzonkenMet Gleuf Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080030959902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3 x .5
Draadlengte
:
1,7 mm
Head Type
:
Verzonken
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Zwart
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
100
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0218
essential solutions
delivered