Kolomschroeven - Verzonken

Artikelcode: 0100040000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Verzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 080020600002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
1,5 mm
Koptype
:
Verzonken
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,644 100 : € 0,322 500 : € 0,154 1000 : € 0,0971 10000 : € 0,0922 20000 : € 0,0875
essential solutions
delivered