NIEUW PAM8MushroomCruciformed Kolomschroef

Artikelcode: 0870710001VR
  • Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes only

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8
Draadlengte
:
30,0 mm
Head Type
:
Mushroom
Materiaal
:
PA
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Black
Aandrijvingstype
:
Cruciformed
ID - Mfg Item Number
:
0870710001VR
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,1195 250 : € 0,0956 1000 : € 0,0937 5000 : € 0,0923 10000 : € 0,0906
essential solutions
delivered