NIEUW PAM8MushroomCruciformed Kolomschroef

Artikelcode: 0870700000VR
  • Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes only

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8
Draadlengte
:
25,0 mm
Head Type
:
Mushroom
Materiaal
:
PA
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natural
Aandrijvingstype
:
Cruciformed
ID - Mfg Item Number
:
0870700000VR
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,09 5000 : € 0,0886 10000 : € 0,087
essential solutions
delivered