NIEUW PolyamideM8 x 1.25FillisterSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 50M080125F016
Polyamide 6.6M8 x 1.25FillisterSlotted Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Draadlengte
:
16,0 mm
Schroefdraaddichtheid
:
1.25 mm
Koptype
:
Fillister
Kopdiameter
:
16,0 mm
Kophoogte
:
6,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Slotted
Stijl
:
Fillister
Materiaalklasse
:
Kunststof
ID - Mfg Item Number
:
50M080125F016
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 500 : € 0,0537 2500 : € 0,043 5000 : € 0,0358
essential solutions
delivered