NIEUW PolyamideM6 x 1.0FillisterSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 50M060100F016
Polyamide 6.6M6 x 1.0FillisterSlotted Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1.0
Draadlengte
:
16,0 mm
Schroefdraaddichtheid
:
1.0 mm
Koptype
:
Fillister
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kophoogte
:
4,6 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Slotted
Stijl
:
Fillister
Materiaalklasse
:
Kunststof
ID - Mfg Item Number
:
50M060100F016
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 500 : € 0,0537 2500 : € 0,043 5000 : € 0,0358
essential solutions
delivered