NIEUW PolyamideM3.5 x 0.6FillisterSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 50M035060F012
Polyamide 6.6M3.5 x 0.6FillisterSlotted Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3.5 x 0.6
Draadlengte
:
12,0 mm
Schroefdraaddichtheid
:
0.6 mm
Koptype
:
Fillister
Kopdiameter
:
7,0 mm
Kophoogte
:
2,7 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Slotted
Stijl
:
Fillister
Materiaalklasse
:
Kunststof
ID - Mfg Item Number
:
50M035060F012
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered