NIEUW PolyamideM2.5 x 0.45FillisterSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 50M025045F005
Polyamide 6.6M2.5 x 0.45FillisterSlotted Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x 0.45
Draadlengte
:
5,0 mm
Schroefdraaddichtheid
:
0.45 mm
Koptype
:
Fillister
Kopdiameter
:
5,0 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Slotted
Stijl
:
Fillister
Materiaalklasse
:
Kunststof
ID - Mfg Item Number
:
50M025045F005
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered