NIEUW PolyamideM2 x 0.4FillisterSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 50M020040F004
Polyamide 6.6M2 x 0.4FillisterSlotted Kolomschroef


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x 0.4
Draadlengte
:
4,0 mm
Schroefdraaddichtheid
:
0.4 mm
Koptype
:
Fillister
Kopdiameter
:
3,8 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Slotted
Stijl
:
Fillister
Materiaalklasse
:
Kunststof
ID - Mfg Item Number
:
50M020040F004
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered