Nylon#4-40CilinderkopMet Gleufkop Kolomschroef

Artikelcode: NSS-4-2-01
Nylon 6/6#4-40CilinderkopMet Gleufkop Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
#4-40
Thread Length
:
3,2 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,3 mm
Head Height
:
1,8 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleufkop
Style
:
2
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0815 1000 : € 0,0734
essential solutions
delivered