Nylon#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-8-4-01
Nylon 6/6#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
#8-32
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Head Diameter
:
8,1 mm
Head Height
:
2,8 mm
Material
:
Nylon
Full Material
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen Afwerking
Colour
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751832060
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,394 500 : € 0,189 1000 : € 0,119 5000 : € 0,0981 10000 : € 0,0856 25000 : € 0,0734 50000 : € 0,0649
essential solutions
delivered