Nylon#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-8-2-01
Nylon 6/6#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
#8-32
Thread Length
:
3,2 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
8,1 mm
Head Height
:
2,8 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,418 500 : € 0,20 1000 : € 0,126 5000 : € 0,104 10000 : € 0,0907 25000 : € 0,0778 50000 : € 0,0688
essential solutions
delivered