Nylon#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-8-10-01
Nylon 6/6#8-32CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
#8-32
Draadlengte
:
15,9 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kophoogte
:
2,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Phillips
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0882 1000 : € 0,0794
essential solutions
delivered