Nylon#6-32CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-6-3-01
Nylon 6/6#6-32CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
#6-32
Thread Length
:
4,8 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
6,6 mm
Head Height
:
2,3 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,41 500 : € 0,195 1000 : € 0,124 5000 : € 0,0593 10000 : € 0,0518 25000 : € 0,0456 50000 : € 0,0419
essential solutions
delivered