Nylon#4-40CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-4-4-01
Nylon 6/6#4-40CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
#4-40
Thread Length
:
6,4 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,3 mm
Head Height
:
2 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0815 1000 : € 0,0734
essential solutions
delivered