Nylon#4-40CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NSP-4-2-01
Nylon 6/6#4-40CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
#4-40
Draadlengte
:
3,2 mm
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,3 mm
Kophoogte
:
2 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Phillips
Stijl
:
1
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaalklasse
:
Kunststof
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,399 500 : € 0,191 1000 : € 0,12 5000 : € 0,0991 10000 : € 0,0865 25000 : € 0,0742 50000 : € 0,0655
essential solutions
delivered