NylonM6CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M6-8
Nylon 6/6M6CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
12,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 500 : € 0,0742 1000 : € 0,0467 5000 : € 0,0431 10000 : € 0,0409 20000 : € 0,0386
essential solutions
delivered